(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.80 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 656.77 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 4 | 2 | ||
฿ 682.89 | FITTING | 10 ชิ้น | 10 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 652.51 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 704.45 ฿ 387.02 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 684.29 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 724.68 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 6 | 4 | ||
฿ 890.49 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 8 | 6 | ||
฿ 890.34 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 8 | 6 | ||
฿ 880.96 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,182.99 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,179.80 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,229.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,189.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 1,189.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,238.94 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 10 | 8 | ||
฿ 1,414.58 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 1,494.64 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 12 | 10 | ||
฿ 1,415.64 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 12 | 9 | ||
฿ 1,413.54 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 12 | 9 | ||
฿ 1,491.79 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 12 | 9 | ||
฿ 1,957.90 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 16 | 13 | ||
฿ 2,066.44 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ แบบตรง | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง