1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ข้อตรงยูเนี่ยน

ฟิตติ้งแบบขันแน่น SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ข้อตรงยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุทั้งหมดใช้ SUS316 เพื่อมอบความทนทานต่อสนิมได้อย่างดีเยี่ยม *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· SUS316 เป็นวัสดุที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนอย่างเหนือชั้น ใช้กับชิ้นส่วนทั้งหมด
· จะไม่มีการลืมติดปลอกหรือทำหาย เพราะเป็นดีไซน์แบบไม่ต้องใช้ปลอก
· ทำความสะอาดจนหมดจดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม Class 1000
· มีขนาดในหน่วยนิ้วเพิ่มเข้ามา
· มีสินค้าให้เลือกมากมาย

รหัสสินค้า
NSU0425
NSU0640SALE
NSU0860
NSU1075
NSU1080
NSU1210
NSU1290
NSU1613
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 623.74

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 42.5

฿ 642.02

฿ 356.26

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64

฿ 747.16

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 86

฿ 1,012.02

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 107.5

฿ 1,012.17

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 108

฿ 1,058.28

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1210

฿ 1,058.43

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 129

฿ 1,269.49

FITTING 1 ชิ้น 8 วัน 1613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่