(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนทั้งหมดทำจาก SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากแก้ไขเสร็จสมบูณ์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,036.97 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 1,291.35 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/4 | 4 | 2 | ||
฿ 1,056.29 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,229.41 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 1,036.73 ฿ 560.15 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 1,105.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 1,261.54 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 6 | 4 | ||
฿ 1,274.48 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,196.50 ฿ 718.02 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 8 | 6 | ||
฿ 1,391.05 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 1,765.40 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,766.31 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,947.86 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
฿ 1,796.13 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 1,796.13 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 1,948.77 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | 10 | 8 | ||
฿ 1,796.13 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 1,796.13 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 1,994.45 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | 12 | 10 | ||
฿ 1,765.25 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/4 | 12 | 9 | ||
฿ 1,765.54 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 12 | 9 | ||
฿ 1,995.22 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | 12 | 9 | ||
฿ 2,110.84 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3/8 | 16 | 13 | ||
฿ 2,368.65 | FITTING | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1/2 | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง