1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้องอทองเหลืองแบบขันแน่นสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม

ข้องอทองเหลืองแบบขันแน่นสำหรับป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้องอทองเหลืองแบบขันแน่นหลากหลายรูปแบบ สามารถปรับใช้งานได้อย่างหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ทองเหลืองพิเศษใช้สำหรับโครงสร้างที่เป็นโลหะ
· ช่วยเพิ่มความต้านทานจากการกัดกร่อนโดยน้ำ
· การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความกังวลเพราะลืมติดปลอกหรือทำหาย เป็นต้น
· ความดันสุญญากาศขณะใช้งานคือ -100 kPa
· ของไหลที่ใช้ได้รวมถึงอากาศ น้ำ และอื่นๆ
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของแม่พิมพ์ขึ้นรูปพลาสติก และโลหะ

รายละเอียดจำเพาะของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

รูปลักษณ์ของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

รูปลักษณ์ของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งทองเหลืองทั้งหมดแบบบีบอัด - ข้องอ

ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ อื่นๆ*
แรงดันใช้งานสูงสุด: ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ขึ้นอยู่กับช่วงสเปคของท่อ (ไม่มีการแข็งตัว)

  • *สำหรับของไหลอื่นนอกเหนือจากอากาศและน้ำ ความสอดคล้องตามสเปคอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบก่อนใช้งาน
  • * เมื่อใช้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันเซิร์จต่ำกว่าความดันใช้งานสูงสุด
  • * ช่วงอุณหภูมิใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใช้งานของท่อที่ใช้ แต่หากใช้งานที่อุณหภูมิสูงอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายหากมีโหลดสูงเกินกระทำต่อตัวผลิตภัณฑ์

ขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)⌀4 × ⌀2.5, ⌀6 × ⌀4, ⌀8 × ⌀5, ⌀8 × ⌀6,
⌀10 × ⌀6.5, ⌀10 × ⌀7.5, ⌀12 × ⌀8, ⌀12 × ⌀9,
⌀16 × ⌀11, ⌀16 × ⌀13

ขนาดท่อ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน)

ขนาดเกลียว
เกลียวท่อทรงเรียวตัวผู้: R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2
เกลียวท่อทรงเรียวตัวเมีย: Rc1 / 8, rc1 / 4, rc3 / 8, rc1 / 2

รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
⌀D
RAL1L2E1E2Cหกเหลี่ยม
H1
หกเหลี่ยม
H2
⌀P1⌀P2พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
มวล
(ก.)
NKL0425-014 × 2.5R1/88181719.510.55.58810100.913
NKL0425-02R1/411192021.51417
NKL0640-016 × 4R1/8818.817201161081010415
NKL0640-02R1/41119.820221419
NKL0640-03R3/81221.721.523.510171329
NKL0850-018 × 5R1/8822.519.523127121014148.524
NKL0850-02R1/41121.525
NKL0850-03R3/81222.124.5171331
NKL0860-018 × 6R1/8822.519.5231271210
รหัสสินค้า
NKL0425-01SALE
NKL0425-02
NKL0640-01
NKL0640-02
NKL0640-03
NKL0850-01
NKL0850-02
NKL0850-03
NKL0860-01
NKL0860-02
NKL0860-03
NKL1065-02
NKL1065-03
NKL1065-04
NKL1075-02SALE
NKL1075-03SALE
NKL1075-04
NKL1280-02
NKL1280-03
NKL1280-04
NKL1290-02
NKL1290-03
NKL1290-04
NKL1611-03
NKL1611-04
NKL1613-03
NKL1613-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)

฿ 172.60

฿ 111.62

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/842.5

฿ 179.23

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 1/442.5

฿ 251.23

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/864

฿ 179.23

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 1/464

฿ 195.52

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 3/864

฿ 209.33

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1/885

฿ 205.77

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1/485

฿ 208.78

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/885

฿ 287.23

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1/886

฿ 183.38

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1/486

฿ 208.78

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 3/886

฿ 228.69

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 1/4106.5

฿ 232.31

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/8106.5

฿ 235.32

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/2106.5

฿ 223.45

฿ 123.37

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4107.5

฿ 332.13

฿ 142.98

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3/8107.5

฿ 235.32

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน 1/2107.5

฿ 235.32

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/4128

฿ 238.93

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/8128

฿ 241.95

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/2128

฿ 336.77

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1/4129

฿ 233.10

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 3/8129

฿ 241.95

FITTING 10 ชิ้น 15 วัน 1/2129

฿ 302.77

FITTING 10 ชิ้น 11 วัน 3/81611

฿ 313.84

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/21611

฿ 301.84

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 3/81613

฿ 313.22

FITTING 10 ชิ้น 8 วัน 1/21613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่องอ วัสดุ ทองเหลือง พิเศษ
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิดสกรู R
  • ต้องสั่งซื้อในหน่วยจำนวน 10 ชิ้น
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .