(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลวาล์วขนาดเล็ก รุ่น(10) ข้อลด BVLG
- วัสดุหลัก: เรซิน PBT (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม (D1): 4 และ 6 มม
- จำนวนพอร์ต: 2
- สถานะการใช้งาน: อากาศและน้ำ
- บอลวาล์วเปิดและปิดด้วยแรงดันลมไปยังอุปกรณ์นิวเมติกส์
- สามารถปรับอัตราการไหลโดยประมาณได้โดยการตั้งค่ามุมของมือหมุน
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 4 |
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก](mm2) | 5 หรือน้อยกว่า | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง