1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วเปิด-ปิด, บอลวาล์ว ซีรีส์ 10, แบบยูเนี่ยนตรง

วาล์วเปิด-ปิด, บอลวาล์ว ซีรีส์ 10, แบบยูเนี่ยนตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเหมาะสมกับขนาดของท่อที่ใช้
· ซีรีส์ 10 มีสเกลที่ปุ่มบิด ทำให้ปรับอัตราการไหลได้ง่าย

คุณสมบัติ

● มีสเกลที่ปุ่มบิด ทำให้ปรับอัตราการไหลได้ง่าย

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● ของไหลที่ใช้งาน: อากาศ
● ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 60 °C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
● ความดันในการใช้งาน: 0.7 MPa
● ความดันสุญญากาศในการใช้งาน: -100 kPa

วัสดุ

● บอดี้หลัก: ทองเหลือง + ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า + โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต (PBT)
● ยางซีล: ยางไนไตร (NBR)

คำเตือน

● หากคุณใช้งานภายใต้แรงดันลบ โปรดติดแผ่นกรองสูญญากาศที่ด้านดูด ฝุ่นที่ดูดเข้าไปอาจทำให้ทำงานผิดปกติ
รหัสสินค้า
BVU4-4
BVU6-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 350.55

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ43.45 หรือน้อยกว่า

฿ 350.70

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10φ610.3ถึง 15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด
วิธีการใช้งาน ลูกบิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง