(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลวาล์วขนาดเล็ก รุ่น(10) ข้อต่อชนงอ BVLU
- วัสดุหลัก: เรซิน PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม : 4 และ 6 มม
- สถานะการใช้งาน: อากาศและน้ำ
- วิธีการเปิด/ปิดวาล์ว: ในการเปิดวาล์ว ให้หมุนคันโยก 90 องศาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา หากต้องการปิด ให้หมุนคันโยกตามเข็มนาฬิกาจนสุด
รหัสสินค้า |
---|
BVLU4-4 |
BVLU6-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 394.08 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | φ4 | 4 | 5 หรือน้อยกว่า | ||
฿ 396.83 ฿ 238.06 | CLOSED VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ6 | 8 | ถึง 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง