(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเหมาะสมกับขนาดของท่อที่ใช้
· บอดี้หลักทำจาก PPS ในซีรีส์ 20 / 60 สามารถให้น้ำไหลได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
BVM20-0806 |
BVM20-0808 |
BVM60-1210 |
BVM60-1212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 780.07 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ8 | 12 | ถึง 15 | ø 6 | ||
฿ 782.21 ฿ 444.30 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | φ8 | 20.5 | ถึง 30 | ø 8 | ||
฿ 856.87 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | φ12 | 40 | ถึง 40 | ø 10 | ||
฿ 856.56 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | φ12 | 54 | ถึง 60 | ø 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง