(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลวาล์ว ซีรีส์ 20/60 ข้อลดงอ
- วัสดุหลัก: เรซิน PPS ทนความร้อนดีเยี่ยม ไม่ลามไฟ และทนต่อสารเคมี
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: 0 ถึง 60 ℃
- ช่วงความดันที่ใช้งาน: 0 ถึง 0.9 MPa
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม : 6, 8, 10 และ 12 มม.
- สถานะของไหลที่ใช้ได้: อากาศและน้ำ
- บอลวาล์วเปิดและปิดโดยใช้แรงดันลมไปยังอุปกรณ์นิวเมติกส์และน้ำสามารถเข้าได้
รหัสสินค้า |
---|
BVLG20-0608 |
BVLG20-0806 |
BVLG60-1012 |
BVLG60-1210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | φ6 | 12 | ถึง 15 | ø 8 | ||
฿ 613.47 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | φ8 | 11 | ถึง 15 | ø 6 | ||
฿ 688.75 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | φ10 | 39 | ถึง 40 | ø 12 | ||
฿ 678.44 | MANUAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | φ12 | 36 | ถึง 40 | ø 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง