1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สต๊อปวาล์ว, บอลวาล์ว, แบบข้องอ ยูเนี่ยน

สต๊อปวาล์ว, บอลวาล์ว, แบบข้องอ ยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 613.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- บอลวาล์ว ซีรีส์ 20/60 ต่อชนงอ BVLU.
- วัสดุหลัก: เรซิน PPS (โพลีฟีนิลีนซัลไฟด์)
- วัสดุส่วนโลหะ: ทองเหลืองชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
- ซีลยาง: NBR (ยางไนไตรล์)
- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน: 0 ถึง 60℃ (ไม่ใช่จุดเหยือกแข็ง)
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายยางที่ใช้ต่อร่วม : 6, 8, 10 และ 12 มม.
- สถานะการใช้งาน: อากาศและน้ำ
- วิธีการเปิด/ปิดวาล์ว: ในการเปิดวาล์ว ให้หมุนที่จับ 90 องศาในทิศทาง O (เปิด) หากต้องการปิด ให้หมุนที่จับไปในทิศทาง S (หยุด) จนกระทั่งสุด

รหัสสินค้า
BVLU20-0606
BVLU20-0808
BVLU60-1010
BVLU60-1212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก]
(mm2)

฿ 613.78

MANUAL 1 ชิ้น 3 วัน φ69.5ถึง 10

฿ 613.16

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน φ818ถึง 20

฿ 689.36

MANUAL 1 ชิ้น 8 วัน φ1033ถึง 40

฿ 688.75

MANUAL 1 ชิ้น 3 วัน φ1244ถึง 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชนิดข้อต่อสวมเร็ว จำนวนพอร์ต 2- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด
วิธีการใช้งาน ลูกบิด ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง