(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีพื้นที่หน้าตัดประสิทธิผลเหมาะสมกับขนาดของท่อที่ใช้
· บอดี้หลักทำจาก PPS ในซีรีส์ 20 / 60 สามารถให้น้ำไหลได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
BVC20-0601 |
BVC20-0602 |
BVC20-0603 |
BVC20-0801 |
BVC20-0802 |
BVC20-0803 |
BVC60-1002 |
BVC60-1003 |
BVC60-1004 |
BVC60-1202 |
BVC60-1203 |
BVC60-1204 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ขนาดเกลียวของท่อ | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 551.56 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | φ6 | 1/8 | 12.5 | ถึง 15 | ||
฿ 556.69 | MANUAL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | φ6 | 1/4 | 12.5 | ถึง 15 | ||
฿ 553.22 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | φ6 | 3/8 | 12.5 | ถึง 15 | ||
฿ 555.78 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ8 | 1/8 | 22 | ถึง 30 | ||
฿ 556.38 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | φ8 | 1/4 | 23 | ถึง 30 | ||
฿ 552.76 ฿ 315.85 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ8 | 3/8 | 23 | ถึง 30 | ||
฿ 629.26 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | φ10 | 1/4 | 39.5 | ถึง 40 | ||
฿ 629.71 ฿ 369.83 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ10 | 3/8 | 41 | ถึง 50 | ||
฿ 632.29 ฿ 381.65 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ10 | 1/2 | 41 | ถึง 50 | ||
฿ 628.96 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | φ12 | 1/4 | 51.5 | ถึง 60 | ||
฿ 629.42 ฿ 367.71 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | φ12 | 3/8 | 55 | ถึง 60 | ||
฿ 631.84 | STOPPER VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | φ12 | 1/2 | 55 | ถึง 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ลูกบิด | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | R คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง