(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายให้อุปกรณ์นิวเมติกส์
· มีจำหน่ายทั้งวาล์วแบบ 3 ทาง และวาล์วแบบ 2 ทาง
· วาล์วแบบ 3 ทางจะระบายความดันคงเหลือจากด้านทางออก เมื่อปิด
· มีทั้งหมด 4 แบบให้เลือกใช้ตามการใช้งานที่เหมาะสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพอร์ต | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) | พื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพ [การจำแนก] (mm2) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง 2 | สีลักษณะที่ปรากฏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 370.29 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 8.1 | ถึง 10 | 1/4 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 363.15 ฿ 197.70 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 8.1 | ถึง 10 | 1/4 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 363.15 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 1/4 | 8.1 | ถึง 10 | 1/4 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 421.96 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 17 | ถึง 20 | 3/8 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 421.96 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 17 | ถึง 20 | 3/8 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 421.96 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 3/8 | 17 | ถึง 20 | 3/8 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 377.74 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ4 | 3.4 | 5 หรือน้อยกว่า | ø 4 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 377.59 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ4 | 3.4 | 5 หรือน้อยกว่า | ø 4 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 357.72 ฿ 183.65 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ4 | 3.4 | 5 หรือน้อยกว่า | ø 4 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 391.19 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 8.8 | ถึง 10 | 1/4 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 391.19 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 8.8 | ถึง 10 | 1/4 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 391.34 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 8.7 | ถึง 10 | 5/16 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 391.34 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | 5/16 | 8.7 | ถึง 10 | 5/16 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 383.32 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 7.2 | ถึง 10 | ø 6 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 383.32 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 7.2 | ถึง 10 | ø 6 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 370.45 ฿ 188.37 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 7.2 | ถึง 10 | ø 6 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 498.58 ฿ 205.27 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ6 | 7.2 | ถึง 10 | ø 6 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 412.75 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 8.1 | ถึง 10 | ø 6 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 412.68 ฿ 269.03 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 8.1 | ถึง 10 | ø 6 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 391.19 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 8.1 | ถึง 10 | ø 6 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 411.37 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 8.7 | ถึง 10 | ø 8 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 411.37 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 8.7 | ถึง 10 | ø 8 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 398.49 | HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ8 | 8.7 | ถึง 10 | ø 8 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 441.84 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 17.4 | ถึง 20 | ø 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 521.77 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 17.4 | ถึง 20 | ø 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 421.96 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ10 | 17.4 | ถึง 20 | ø 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 450.01 | MANUAL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 17.5 | ถึง 20 | ø 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 450.01 | MANUAL | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 17.5 | ถึง 20 | ø 10 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 450.01 | MANUAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 17.5 | ถึง 20 | ø 10 | สเปค สีเทาอ่อน | ||
฿ 476.67 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 18.1 | ถึง 20 | ø 12 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 470.64 | MANUAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 18.1 | ถึง 20 | ø 12 | ชนิดสีมาตรฐาน | ||
฿ 433.94 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | φ12 | 18.1 | ถึง 20 | ø 12 | สเปค สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | ปกติปิด | วิธีการใช้งาน | ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง