(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบกดนี้ใช้เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายเข้ามา
· ด้วยลิ้นวาล์วแบบสปูล จึงใช้งานง่ายโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความดัน
· มีวาล์ว 3 ทางที่มีรูระบาย และวาล์ว 2 ทางที่ไม่มีรูระบาย
· ชนิดติดตั้งที่พาเนลจะมีฟิตติ้งที่หมุนได้ทุกทิศทาง ทำให้ใส่ท่อได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MVM43-RJ |
MVM43A-RJ |
MVM63-RJ |
MVM63A-RJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 807.27 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ปกติปิด | φ4 | 3 | ||
฿ 807.27 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์วปรกติเปิด | φ4 | 3 | ||
฿ 807.87 | MANUAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | ปกติปิด | φ6 | 7 | ||
฿ 807.87 | MANUAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | วาล์วปรกติเปิด | φ6 | 7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภท ไมโครสวิตช์ | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | วิธีการใช้งาน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วิธีการติดตั้ง | พื้นผิว ด้านข้าง | การรักษาสถานะการทำงาน | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 |
ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ชนิดลูกกลิ้ง | วิธีไอเสีย | ไอเสียทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง