1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งวาล์วแบบแมคคานิคอล แมคคานิคอลวาล์ว ชนิดไมโครสวิตช์ ชนิดโรลเลอร์

สวิตชิ่งวาล์วแบบแมคคานิคอล แมคคานิคอลวาล์ว ชนิดไมโครสวิตช์ ชนิดโรลเลอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 776.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์วแบบกดนี้ใช้เปิดและปิดความดันลมที่จ่ายเข้ามา
· ด้วยลิ้นวาล์วแบบสปูล จึงใช้งานง่ายโดยไม่ได้รับผลกระทบจากความดัน
· มีวาล์ว 3 ทางที่มีรูระบาย และวาล์ว 2 ทางที่ไม่มีรูระบาย
· ชนิดติดตั้งที่พาเนลจะมีฟิตติ้งที่หมุนได้ทุกทิศทาง ทำให้ใส่ท่อได้ง่าย

รหัสสินค้า
MVM42-R
MVM42A-R
MVM43-R
MVM43A-RSALE
MVM62-RSALE
MVM62A-R
MVM63-RSALE
MVM63A-RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)
วิธีไอเสีย

฿ 776.97

MANUAL 1 ชิ้น 15 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อปกติปิดφ43-

฿ 777.11

MANUAL 1 ชิ้น 10 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อวาล์วปรกติเปิดφ43-

฿ 776.97

MECHANICAL SWITCHING VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อปกติปิดφ43เปิดบรรยากาศ

฿ 776.97

฿ 404.80

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อวาล์วปรกติเปิดφ43เปิดบรรยากาศ

฿ 783.13

฿ 361.73

MECHANICAL SWITCHING VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อปกติปิดφ67-

฿ 783.13

MECHANICAL SWITCHING VALVES 1 ชิ้น 3 วัน 2- พอร์ตเชื่อมต่อวาล์วปรกติเปิดφ67-

฿ 815.22

฿ 456.28

MECHANICAL SWITCHING VALVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อปกติปิดφ67เปิดบรรยากาศ

฿ 777.42

฿ 402.31

MANUAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3- พอร์ตเชื่อมต่อวาล์วปรกติเปิดφ67เปิดบรรยากาศ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท ไมโครสวิตช์ วิธีการใช้งาน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
วิธีการติดตั้ง พื้นผิว ด้านข้าง การรักษาสถานะการทำงาน สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ชนิดลูกกลิ้ง