(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำงานด้วยการกำหนดค่าที่เชื่อถือได้เรียบง่ายโดยมีความล้มเหลวเล็กน้อยกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
250F |
250FL |
250FL-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | กลไก ถือครอง | วิธีไอเสีย | ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,791.58 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | - | ไอเสียอิสระ | ไม่มี | ||
฿ 4,507.40 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | ด้วย กลไก ถือครอง | ไอเสียอิสระ | พร้อมกลไกจับยึด | ||
฿ 4,492.83 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | ด้วย กลไก ถือครอง | - | พร้อมกลไกจับยึด |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทคันเหยียบ | จำนวนตำแหน่งและ ฟังก์ชั่น วาล์ว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | การสลับการทำงาน | ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง |
พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 15 | วิธีการติดตั้ง | ด้านล่าง | สีของส่วนการดำเนินการ | เงิน |
ตัวเลือก สเปค | แบบปกติปิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง