1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม แอคชูเอเตอร์สำหรับการทำงานของแอร์วาล์วไลน์ TAC

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 205.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วควบคุมด้วยมือ แบบระบายความดันในตัว ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายแบบไม่ระบายความดันในตัว (กึ่งมาตรฐาน)
· ทำให้การสร้างและควบคุมวงจรนิวเมติกส์เป็นเรื่องง่าย และสามารถลดขนาดของอุปกรณ์เชิงกลที่ใช้ได้
· สามารถใช้วาล์วพื้นฐานและแอคชูเอเตอร์ร่วมกันได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
34A
34AL
34AR
34AS
34B
34C
34F
34T
ABN100K
ASN300K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการสลับการทำงาน ประเภท สวิตช์กด สีของส่วนการดำเนินการ รูปแบบ

฿ 498.33

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน ไพล็อต อากาศ-เงินชนิดควบคุมด้วยแรงลม (ความดันปานกลาง)

฿ 1,465.10

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 11 วัน ไพล็อต อากาศ-เงินชนิดควบคุมด้วยแรงลม (ความดันต่ำ)

฿ 1,115.83

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน ไพล็อต อากาศ-เงินชนิดควบคุมด้วยแรงลม แบบกลับคืนตำแหน่งได้เอง

฿ 1,115.83

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน ไพล็อต อากาศ-เงินชนิดควบคุมด้วยแรงลม แบบทำงานฉับพลัน

฿ 249.17

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน [พลั้งเจอร์] รูปทรง ของ หัวล็อค ลูก-เงิน-

฿ 205.83

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน [พลั้งเจอร์] รูปทรง โรเลอร์แคม-เงิน-

฿ 931.67

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 8 วัน ขั้น-เงิน-

฿ 313.38

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ก้านโยก ธรรมดา-เงิน-

฿ 357.50

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน ปุ่มกดหัว แบนสีแดง, สีดำ, สีเขียว-

฿ 719.14

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 10 วัน เลือก-สีดำ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ ตัวเลือกของ กลไก ถือครอง ไม่มี