1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วสี่พอร์ท, สวิตชิ่งวาล์วควบคุมด้วยมือ, HMV

วาล์วสี่พอร์ท, สวิตชิ่งวาล์วควบคุมด้วยมือ, HMV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,119.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตชิ่งวาล์วควบคุมด้วยมือ ซีรีส์ HMV นี้เป็นวาล์ว 4 พอร์ทที่ใช้ระบบสไลด์วาล์วในส่วนวาล์วหลัก เหมาะสำหรับกระบอกลมที่ใช้งานตั้งแต่ ⌀20 ถึง ⌀160
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานง่ายด้วยแรงเสียดทานสไลด์ต่ำ
· แบบขนาดเล็ก (Rc1/4)

รหัสสินค้า
HMVC2-8-4H
HMVC2-8-4V
HMVO2-8-4H
HMVO2-8-4V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง ประเภทและทิศทางของท่อประปา

฿ 2,119.63

MANUALSWITCHINGVALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลางตรงด้านข้าง

฿ 2,321.31

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 20 วัน 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลางตรงด้านล่าง

฿ 2,119.63

MANUAL SWITCHING VALVE 1 ชิ้น 11 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่งตรงด้านข้าง

฿ 2,321.31

TOTAL AIR SYSTEMS 1 ชิ้น 20 วัน ศูนย์ไอเสีย 3 ตำแหน่งตรงด้านล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค ประเภทแนวนอน จำนวนพอร์ต 4- พอร์ตเชื่อมต่อ การสลับการทำงาน ก้านโยก ธรรมดา
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc ขนาดเกลียวของท่อ 1/4 พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) 7.5
การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง การป้องกันการเลี้ยงฝุ่น ไม่มี