(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จังหวะเปิด/ปิดเพิ่มขึ้น 1.6 เท่าเมื่อเทียบกับซีรีส์ SH3 และความแม่นยำในการทำซ้ำยังได้รับการปรับปรุงอีกด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | วิธีการใช้งาน | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa) (N) | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด) (N) | สวิตช์ ปริมาณ (ชิ้น) | การ เอาต์พุต ของ สวิตช์ | หลอดไฟของ สวิตช์ | ความยาวของ ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ สวิตช์ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,872.40 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 8 | 28 | - | 0 | - | - | - | ||
฿ 16,630.92 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 8 | 28 | - | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 15,248.64 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 8 | 28 | - | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 15,095.60 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 10 | 39 | - | 0 | - | - | - | ||
฿ 17,854.12 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 10 | 39 | - | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 16,477.88 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 10 | 39 | - | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 16,881.32 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 12 | 63 | - | 0 | - | - | - | ||
฿ 19,639.85 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 12 | 63 | - | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 18,257.56 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 12 | 63 | - | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 20,253.38 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 16 | 102 | - | 0 | - | - | - | ||
฿ 23,011.90 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 16 | 102 | - | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 21,635.66 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (ปกติปิดประเภท) | 16 | 102 | - | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 15,716.74 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 8 | 31 | 28 | 0 | - | - | - | ||
฿ 18,517.60 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 8 | 31 | 28 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 17,099.03 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 8 | 31 | 28 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 17,060.88 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 43 | 39 | 0 | - | - | - | ||
฿ 19,861.74 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 43 | 39 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 18,479.45 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 10 | 43 | 39 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 19,239.66 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 12 | 66 | 63 | 0 | - | - | - | ||
฿ 22,034.47 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 12 | 66 | 63 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 20,658.23 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 12 | 66 | 63 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 23,162.00 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 16 | 110 | 102 | 0 | - | - | - | ||
฿ 25,962.85 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 16 | 110 | 102 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 24,580.56 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน | การแสดงสองครั้ง | 16 | 110 | 102 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 13,872.40 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 8 | - | 31 | 0 | - | - | - | ||
฿ 16,630.92 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 8 | - | 31 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 15,248.64 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 8 | - | 31 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 15,095.60 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 13 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 10 | - | 43 | 0 | - | - | - | ||
฿ 17,854.12 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 10 | - | 43 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 16,477.88 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 10 | - | 43 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 16,872.03 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 12 | - | 66 | 0 | - | - | - | ||
฿ 19,440.30 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 12 | - | 66 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 18,257.56 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 12 | - | 66 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 20,253.38 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 16 | - | 110 | 0 | - | - | - | ||
฿ 23,011.44 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 16 | - | 110 | 2 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 | ||
฿ 21,635.66 | PARALLEL GRIPPER | 1 ชิ้น | 8 วัน | แทรกชนิดขนาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | 16 | - | 110 | 1 | เอาต์พุต NPN Open Collector | ไฟ LED (ไฟเมื่อเปิดเครื่อง) | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) | 0 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง