(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับติดเข้ากับ กระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
· มีจำหน่ายในรูปแบบ ข้อต่อร่วม หัวคู่ (Y/Y2)
[การใช้งาน]
· สำหรับ SSD ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
SSD-Y2-12 |
SSD-Y2-16 |
SSD-Y2-20 |
SSD-Y2-25 |
SSD-Y2-32 |
SSD-Y2-50 |
SSD-Y-16 |
SSD-Y-20 |
SSD-Y-32 |
SSD-Y-40 |
SSD-Y-50 |
SSD-Y-63 |
SSD-Y-80 |
SSD-Y-100 |
SSD-Y-125 |
SSD-Y-160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | รวม อุปกรณ์เสริม | บังคับ สายยาง ID (มม.) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.58 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M5 | 0.8 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 12 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 199.58 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M6 | 1 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 16 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 425.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M8 | 1.25 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 20 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 425.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M10 | 1.25 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 25 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 425.39 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M14 | 1.5 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 32·40 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 633.46 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M18 | 1.5 | พร้อม อุปกรณ์เสริม | 50·63 | ขนาดเล็ก | ||
฿ 187.03 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M6 | - | Non-รวม | 16 | มาตรฐาน | ||
฿ 425.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M8 | - | Non-รวม | 20 | มาตรฐาน | ||
฿ 425.19 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M14 | 1.5 | Non-รวม | 32 | มาตรฐาน | ||
฿ 590.42 ฿ 527.13 | CKD SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M14 | 1.5 | Non-รวม | 40 | มาตรฐาน | ||
฿ 590.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M18 | 1.5 | Non-รวม | 50 | มาตรฐาน | ||
฿ 590.42 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M18 | 1.5 | Non-รวม | 63 | มาตรฐาน | ||
฿ 906.81 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M22 | 1.5 | Non-รวม | 80 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,119.40 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 7 วัน | M26 | 1.5 | Non-รวม | 100 | มาตรฐาน | ||
฿ 2,016.94 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M30 | 1.5 | Non-รวม | 125 | มาตรฐาน | ||
฿ 3,384.24 | SPACE SAVING STRUCTURE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M36 | 1.5 | Non-รวม | 160 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ | ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SSD |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง