(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สนับมือคู่สำหรับ SCG, JSG.ติดหมุดและหมุดแยก / แหวนรอง แบบแบน
รหัสสินค้า |
---|
SCG-Y-32 |
SCG-Y-40 |
SCG-Y-50 |
SCG-Y-80 |
SCG-Y-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง ID (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.46 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M10 | 1.25 | 32 | ||
฿ 581.09 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M14 | 1.5 | 40 | ||
฿ 581.09 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M18 | 1.5 | 50, 63 | ||
฿ 906.81 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 60 วัน | M22 | 1.5 | 80, 100 | ||
฿ 1,026.87 | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 11 วัน | M26 | 1.5 | 100 |
กำลังโหลด …
ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ | ข้อต่อร่วม รอยบากคู่ | วัสดุ | เหล็กหล่อ | รวม อุปกรณ์เสริม | พร้อม อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
ชุด กระบอกสูบ บังคับ | SCG, JSG |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง