1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง SCG, JSG - ข้อต่อร่องเดี่ยว

ฟิตติ้ง SCG, JSG - ข้อต่อร่องเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อร่วม เดี่ยวสำหรับ กระบอกสูบ SCG, JSG.

รหัสสินค้า
SCG-I-32
SCG-I-40
SCG-I-50
SCG-I-80
SCG-I-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว M
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
บังคับ สายยาง ID (มม.)

฿ 399.16

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน M101.2532

฿ 399.16

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน M141.540

฿ 399.16

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน M181.550, 63

฿ 633.46

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน M221.580

฿ 924.16

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 60 วัน M261.5100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อต่อ เดียวปิ๊น วิธีการติดตั้ง เกลียวใน วัสดุ เหล็กกล้า
รวม อุปกรณ์เสริม Non-รวม ชุด กระบอกสูบ บังคับ SCG, JSG