1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อ Tool Pile สำหรับ CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2/HCA

STANDARD TYPE

ข้อต่อ Tool Pile สำหรับ CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2/HCA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมที่ใช้สำหรับรุ่น CMK2-CMA2-CKV2-JSK2-JSM2-HCA
- สินค้ารุ่น M1-I Serie เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เสริม CKD
- ประเภทอุปกรณ์พยุง: ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมแบบเดียว
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า
- ขนาดเกลียว(M) 8, 10 และ 12 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว : 1 ,1.25 และ 1.5 mm
- ขนาดรูกระบอก: 20, 25-32 และ 40 mm
- วิธีการยึดติดตั้ง: เกลียวใน.
- รุ่นกระบอกสูบที่ใช้งานรวมได้: CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA
- วิธีการเลือกและสั่งซื้อข้อต่อสลักเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้าของCKD และ MISUMI

รหัสสินค้า
M1-I-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 315.37

STANDARD TYPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อต่อ เดียวปิ๊น วิธีการติดตั้ง เกลียวใน ขนาด เกลียว M(มิลลิเมตร) M8
พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร) 1 วัสดุ เหล็กกล้า รวม อุปกรณ์เสริม Non-รวม
ชุด กระบอกสูบ บังคับ CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA บังคับ สายยาง ID (มม.) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M1-I-20 ในชุด ข้อต่อ Tool Pile สำหรับ CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2/HCA