(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ง่ายต่อการจัดตำแหน่งแกนและขนาน ไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลที่มีความแม่นยำสูง ไม่มีอันตรายจากการสลายเนื่องจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ (ฝุ่น ฯลฯ) เนื่องจากมีการติดตั้งซีลกันฝุ่น หมายเหตุ: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรีส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
CJ-3X0.5 |
CJ-4X0.7 |
CJ-5X0.8 |
CJ-6X1 |
CJL-8X1 |
CJL-8X1-1 |
CJL-10X1.25 |
CJL-14X1.5 |
CJL-18X1.5 |
CJS-8X1 |
CJS-8X1-3 |
CJS-10X1.25 |
CJS-10X1.25-3 |
CJS-12X1.25 |
CJS-14X1.5 |
CJS-14X1.5-3 |
CJS-18X1.5-3 |
CJS-22X1.5 |
CJS-26X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | รูปแบบ | กระบอกสูบ สปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.33 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 8 วัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | รูปทรงมาตรฐาน | M3X0.5 | ||
฿ 433.33 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | รูปทรงมาตรฐาน | M4X0.7 | ||
฿ 476.67 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 ถึง M8 | 0.5 ถึง 0.8 | รูปทรงมาตรฐาน | M5X0.8 | ||
฿ 476.67 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | รูปทรงมาตรฐาน | M6X1 | ||
฿ 1,098.55 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | บ่ายาว | M8X1 | ||
฿ 1,255.97 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 8 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | บ่ายาว | M8X1 | ||
฿ 1,130.49 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่ายาว | M10X1.25 | ||
฿ 1,551.34 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่ายาว | M14X1.5 | ||
฿ 1,982.50 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่ายาว | M18X1.5 | ||
฿ 1,090.80 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M8X1 | ||
฿ 1,203.56 ฿ 722.26 | KOGANEI ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 ถึง M8 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M8X1 | ||
฿ 1,019.13 ฿ 556.95 | KOGANEI FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M10X1.25 | ||
฿ 1,308.21 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 8 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M10X1.25 | ||
฿ 1,246.57 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M12X1.25 | ||
฿ 1,598.85 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M14X1.5 | ||
฿ 1,842.60 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M14X1.5 | ||
฿ 2,867.31 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | M10 ถึง M18 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M18X1.5 | ||
฿ 2,633.87 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20 ถึง M26 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M22X1.5 | ||
฿ 3,868.92 | ACTUATOR AUXILIARY | 1 ชิ้น | 3 วัน | M20 ถึง M26 | 1 ถึง 1.75 | บ่าสั้น | M26X1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้าน กระบอกสูบ | เกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านชิ้นงาน | เกลียวนอก |
---|---|---|---|---|---|
กระบอกสูบ ใช้งานได้ | ถัง ความดันลม / กระบอกไฮดรอลิก | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง