1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ตัวยึดกระจก ประสิทธิภาพสูง (แกนแสง:ชนิด 25 มม.)

ตัว ตัวยึดกระจก ประสิทธิภาพสูง (แกนแสง:ชนิด 25 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,033.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· FM532 รุ่นกะทัดรัด
·ออกแบบให้มีความสูงของ แกนแสง 25 มม.สำหรับใช้กับสถานี Opt
· ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องมี งานละเอียด และการจัดตำแหน่งใน เครื่องวัดระดับน้ำ สูงหรือในกรณีที่ความเสถียรและความสามารถในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ

รหัสสินค้า
FM531-20
FM531-20B
FM531-20P
FM531-25.4P
FM531-25.4S
FM531-25.4SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใช้เส้นผ่าศูนย์กลางกระจก
(φ)
ประเภท

฿ 6,033.81

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 1020ชนิดขาตั้ง (ตัวยึด M4)

฿ 6,033.81

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 1020ชนิด OPS

฿ 6,033.81

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 1020ประเภทคัน (ติดตั้ง M6)

฿ 6,033.81

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 1025/25.4ประเภทคัน (ติดตั้ง M6)

฿ 6,033.81

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 1025/25.4ชนิดขาตั้ง (ตัวยึด M4)

฿ 6,077.74

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 1025/25.4ชนิด OPS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด ฟีดสกรู P = 0.25 แกน ปรับ แกน θy, θz