1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปริซึม, มุมฉาก (ไม่มีเคลือบผิว) S21

ปริซึม, มุมฉาก (ไม่มีเคลือบผิว) S21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,619.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แสงจะโค้งงอ 90 °โดยใช้การสะท้อนทั้งหมดของปริซึมลาดเอียง
[คุณสมบัติ]
· BK7 สามารถใช้เป็นพื้นที่อินฟราเรดจากระยะการมองเห็น
· ควอตซ์ สังเคราะห์สามารถใช้เป็นพื้นที่อินฟราเรดจากช่วงอัลตร้าไวโอเลต
·สามารถใช้เป็น แผ่นวงจร สำหรับผลิตชิ้น ส่วน แสงแต่ละ องค์ประกอบ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางแสง
·อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ แสงและทัศนอุปกรณ์ มีอยู่ แบบฝัง ตัว

รหัสสินค้า
S21-10A
S21-20A
S21-30A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,619.69

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 ชิ้น 3 วัน 1010

฿ 3,185.87

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 ชิ้น 3 วัน 1020

฿ 6,846.65

SUR OPTICAL PARTS OPTICS 1 ชิ้น 42 วัน 1030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ BK7