1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ละเอียด ตัวยึดกระจก ขนาดเล็กเคลื่อนไหวได้ ดี (พร้อมตัว ล็อค)

ละเอียด ตัวยึดกระจก ขนาดเล็กเคลื่อนไหวได้ ดี (พร้อมตัว ล็อค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,125.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· FM58 พร้อม น็อตล็อค แบบเอียงได้ เพิ่ม
·มีประเภทกาวและตัวยึดแบบสามจุดสำหรับวิธีการยึดกระจก
·มีทั้ง กาว และ สกรู โดยมีหรือไม่มีก้าน
·เมื่อใช้แบบไม่มีก้านจะใช้ สกรู M3 หรือ M6 ในการยึด
·ด้วยประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ สามจุด กระจก ตั้งแต่ø20ถึงø30มม. สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยการเปลี่ยนหมุดที่สองจุด

รหัสสินค้า
FM58C-30-1
FM58C-30F-1
FM58C-30F-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใช้เส้นผ่าศูนย์กลางกระจก
(φ)
ประเภท

฿ 5,125.21

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน 10Up to 30ชนิดติดกาว, ชนิดไม่มีขายึด

฿ 5,589.58

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน 10Up to 30ชนิดติดกาว, ชนิดมีขายึด

฿ 6,499.74

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 7 วัน 1020 to 30ชนิดตัวยึดสามจุด, ชนิดมีขายึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด ฟีดสกรู P = 0.25 แกน ปรับ แกน θy, θz