1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดกระจกขนาดเล็กแบบใช้งานจากด้านบน

ตัวยึดกระจกขนาดเล็กแบบใช้งานจากด้านบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,399.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดกระจกแบบใช้งานจากด้านบน ที่มีความเสถียรและการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
· สามารถยึดกระจกขนาดเล็กได้ถึง ⌀30 สามารถปรับเอียงได้สองแกน
· แกนเอียงสามารถล็อคโดยใช้นัทล็อคที่มีมาให้
· สามารถยึดกระจกโดยใช้กาวหรือตัวยึดแบบสามจุดก็ได้
· มีจำหน่ายทั้งชนิดมีขายึดและไม่มีขายึด
· เมื่อใช้ชนิดมีขายึดสามจุด จะสามารถยึดกระจกเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ø20 ถึง ø30 มม. โดยเลื่อนพินบนจุดสองจุด

รหัสสินค้า
FM535-30-1
FM535-30-2
FM535-30F-1
FM535-30F-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานใช้เส้นผ่าศูนย์กลางกระจก
(φ)
ประเภท

฿ 7,399.04

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10Up to 30ชนิดติดกาว, ชนิดไม่มีขายึด

฿ 7,852.57

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 1020 to 30ชนิดตัวยึดสามจุด, ชนิดไม่มีขายึด

฿ 7,863.42

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10Up to 30ชนิดติดกาว, ชนิดมีขายึด

฿ 8,316.94

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 1020 to 30ชนิดตัวยึดสามจุด, ชนิดมีขายึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด ฟีดสกรู P = 0.25 แกน ปรับ แกน θy, θz