(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวยึดสำหรับยึดกระจกขนาดเล็กถึง ø30 มม. สามารถปรับเอียง (θy, θz) ได้สองแกน
· สามารถเลือกซื้อตัวยึดกระจกแบบใช้กาวและใช้ขายึดแบบสามจุด
· หากไม่ใช้ขายึด ต้องใช้สกรู M3 หรือ M6 เพื่อยึด
· สำหรับขายึดแบบสามจุด (รุ่น F58N-30-2) สามารถยึดกระจกขนาดตั้งแต่ ø20 ถึง 30 มม. ได้โดยเลื่อนตำแหน่งของเข็มด้านล่าง
· ลูกบิดปรับละเอียดคือ P = 0.5 มม. และสามารถยึดกับพื้นที่ปรับเอียงด้วยนัทล็อค
รหัสสินค้า |
---|
F58N-30-1 |
F58N-30-2 |
F58N-30F-1 |
F58N-30F-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางกระจก (φ) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,219.70 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Up to 30 | ชนิดติดกาว, ชนิดไม่มีขายึด | ||
฿ 5,172.23 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 to 30 | ชนิดตัวยึดสามจุด, ชนิดไม่มีขายึด | ||
฿ 4,684.08 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Up to 30 | ชนิดติดกาว, ชนิดมีขายึด | ||
฿ 5,591.13 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 to 30 | ชนิดตัวยึดสามจุด, ชนิดมีขายึด |
กำลังโหลด …
ความสูงของ โฮลเดอร์(มิลลิเมตร) | 30 | วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | ฟีดสกรู P = 0.5 | แกน ปรับ | แกน θy, θz |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง