(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้การแยกส่วนของระบบออพติคอลทำได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· เบรดบอร์ด/แผงต่อวงจร เล็กที่สุดในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์
·มีสถานี Opt แบบโมดูลาร์และชุดรวม สเตจ 40 มม. เป็นต้นสามารถ ยึดอยู่กับที่ ที่ด้านบนของ แผ่นกระดาน กำจัดการสั่นสะเทือนและ เบรดบอร์ด/บอร์ดทดลอง และเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้ง่าย
· พื้นผิว ด้านบนได้รับการกำหนดค่าเป็นเมทริกซ์ขนาด 25 มม. ของรู ชนิดมีรูต๊าปเกลียว สำหรับชนิด M6 และ 8 มม. หรือ 16 มม. สำหรับประเภท M3รูทั้งหมดเป็นรูทะลุ
·มีรู สลักเกลียว M6 สำหรับยึดกับ แผ่นกระดาน กำจัดการสั่นสะเทือนเป็นต้น
·ช่วยให้สำหรับ modularization สเตจ 40 มม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A65-1P8 |
A65-2 |
A65-2P8 |
A65-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (มิลลิเมตร) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ด้านบน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,233.65 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 × 200 | M3 พิทช์ 8 มม | ||
฿ 20,412.71 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 250 × 350 | M3 พิทช์ 16 มม | ||
฿ 28,348.77 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 250 × 350 | M3 พิทช์ 8 มม | ||
฿ 9,351.39 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 150 × 200 | M6 พิทช์ ช์ 25 มม |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง