(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดกระจกที่มีแกนแสงความสูง 25 มม. สำหรับใช้กับอุปกรณ์จัดแสง เลือดวิธียึดที่เหมาะสมที่สุด วัตถุที่ยึดจะได้ไม่บิดเบี้ยวเมื่อยึด หมายเหตุ: ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเปิดให้เข้าถึงได้ทันทีที่แก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
F531-12.7 |
F531-12.7B |
F531-20 |
F531-20B |
F531-25.4S |
F531-25.4SB |
F531-25.4SC |
F531-25.4SCB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางกระจก (φ) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.7 | ชนิดขาตั้ง (ตัวยึด M4) | ||
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.7 | ชนิด OPS | ||
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ชนิดขาตั้ง (ตัวยึด M4) | ||
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | ชนิด OPS | ||
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25/25.4 | ชนิดขาตั้ง (ตัวยึด M4) | ||
฿ 5,622.66 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25/25.4 | ชนิด OPS | ||
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25/25.4 | ชนิดขาตั้ง (ตัวยึด M4), ชนิดครึ่งวงกลม | ||
฿ 5,578.73 | SUR OPTICAL PARTS HOLDER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25/25.4 | ชนิด OPS, ชนิดครึ่งวงกลม |
กำลังโหลด …
วิธีการเคลื่อนไหวที่ ละเอียด | ฟีดสกรู P = 0.25 | แกน ปรับ | แกน θy, θz |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง