(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ เปิด / ปิด ก้านโยก เพื่อติดหรือถอดออกจาก แผ่นกระดาน แม่เหล็กถอดการสั่นสะเทือนและ โต๊ะห้องแลป ฯลฯ
·ช่วยให้การแก้ไขใน ตำแหน่ง ใด ๆ โดยไม่คำนึงถึง ตำแหน่ง ของรูต๊าปเกลียว
·มีหลายประเภทให้เลือก ตั้งแต่แม่เหล็กที่มีความเข้มสูงจนถึงบาง เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ตรงกับ การใช้งาน ที่ต้องการ
· ขาตั้งแบบก้าน ฯลฯ สามารถติดตั้งได้ด้วย สกรู A22-1: M16P = 1
·ใช้ แผ่นอแดปเตอร์ เพื่อติดตั้งสเตจ □40 มม. และ □60 มม.
รหัสสินค้า |
---|
A22-1 |
A22-2 |
A22-8 |
A22-10 |
A22-11 |
A22-12 |
A22-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทติดตั้งได้ด้านบน | แรงการสะกดจิต (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,611.05 | OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 56 | ||
฿ 7,012.47 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | T-M4A | 100 | ||
฿ 3,822.83 | OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | T-M2A / 3 A | 20 | ||
฿ 5,154.39 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | T-M4A, B, C, D | 20 | ||
฿ 6,532.98 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | T-M4A | 20 | ||
฿ 6,976.57 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | T-M4A, B, C, D | 25 | ||
฿ 9,362.62 | SUR OPTICAL PARTS BASE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | T-M4E, F | 25 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง