1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดปริซึม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดปริซึม
  • ตัวยึดปริซึม
  • ตัวยึดปริซึม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,778.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กำหนดค่าให้ความสูงของแกนแสงอยู่ตรงกลางของวัตถุ เมื่อวัตถุมีความสูง 20 มม. และมีความสูงมาตรฐานที่ 25 มม. จากด้านล่าง
· เลื่อนตัวเลื่อนด้านบนเพื่อยึดปริซึม
· หมุนลูกบิดด้านบนเพื่อยึดโดยไม่ต้องขยับวัตถุ
· แผ่นเพลทรุ่น F551-20 ด้านล่างมาพร้อมรูเกลียว M4 ติดขาตั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นชนิดมีขาตั้ง
· รุ่น F552-20 สามารถปรับแบบละเอียดได้
· จัดตำแหน่งวัตถุได้โดยใช้รูเข็มในสามตำแหน่ง

รหัสสินค้า
F60-25
F60-35
F551-20
F552-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ความสูงของ โฮลเดอร์
(มิลลิเมตร)
ขนาดใช้งานได้
(มิลลิเมตร)

฿ 3,778.57

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10-20ต่ำสุด.□5~สูงสุด□25

฿ 5,600.43

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10-20ต่ำสุด□5~สูงสุด□35

฿ 3,808.55

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 3 วัน 10แบบอยู่กับที่--

฿ 6,036.91

SUR OPTICAL PARTS HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน 10แบบฟีดละเอียด--

กำลังโหลด …

  1. 1