1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้านั่งออปติคัล อะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ม้านั่งออปติคัล อะลูมิเนียม
  • ม้านั่งออปติคัล อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,667.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางฉายแสง ที่สามารถใช้ในการสร้าง ระบบ ทดลอง เชิงเส้น แสงโดยใช้พาหะ เฉพาะด้าน
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และ สนิม
· A10 เป็นม้านั่งออปติคัล อะลูมิเนียม ชนิด X ที่มีหน้าตัดที่มั่นคงขนาด 70 มม. × 50 มม.
· A18 เป็นม้านั่งออปติคัล อะลูมิเนียม มีความกว้าง 50 มม. และสูง 25 มม.
·สามารถกำหนดค่าด้วย แกนแสง ต่ำ
·สามารถติดตั้งโดยตรงบน โต๊ะงานป้องกันการสั่นสะเทือน ด้วย โบลท์ M6
·ผลิตภัณฑ์ที่มี "/ ST" ที่ส่วนท้ายของหมายเลข รุ่น มี สเกลวัด
·สำหรับโหลดทั้งหมดที่ใช้กับม้านั่งแบบออปติคัลตามกฎทั่วไปหลีกเลี่ยงการโหลดที่ไม่สมดุลหรือมีความเข้มข้นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักของแท่นวางมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 10 เท่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางแสง

รหัสสินค้า
A18-1300
A18-1900
A18-250
A18-500
A18-900
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
สเกลวัด

฿ 18,362.95

SUR OPTICAL PARTS BASE 1 ชิ้น 21 วัน 101300ไม่

฿ 25,223.73

SUR OPTICAL PARTS BASE 1 ชิ้น 21 วัน 101900ไม่

฿ 6,667.42

SUR OPTICAL PARTS BASE 1 ชิ้น 3 วัน 10250ไม่

฿ 9,605.54

SUR OPTICAL PARTS BASE 1 ชิ้น 3 วัน 10500ไม่

฿ 13,033.22

SUR OPTICAL PARTS BASE 1 ชิ้น 8 วัน 10900ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด(มิลลิเมตร) W 50 / H 25