(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อคงที่พร้อมล้อยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 85 | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 50 |
วัสดุ ล้อ | ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) | 55 | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) | 28 |
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) | 70 | ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) | 47 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 65 |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 25 | การใช้งาน | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SU-SKC-65EME ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SU-SKC series ยึดอยู่กับที่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง