(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนซึ่งมี ล้อ ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนและหมุนของ ล้อ พร้อมกันป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
STM-75VUEW-3 |
STM-130VUEW-3 |
STM-150VUEW-3 |
STM-200VUEW-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,067.46 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | รูกลม | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 89 | - | ||
฿ 3,495.10 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 260 | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | 130 | 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | ||
฿ 3,674.63 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 28 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | 130 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | ||
฿ 7,562.03 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 370 | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 42 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | W-3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง