(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนซึ่งมี ล้อ ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิตรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
รหัสสินค้า |
---|
STC-50EMES-1 |
STC-75EMES-1 |
STC-100VSES-2 |
STC-150CBCES-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | ประเภทส สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 447.70 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 58 | - | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 674.01 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | - | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 1,143.02 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,628.84 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | S-2 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง