(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อหมุนพร้อมล้อยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง
[คุณสมบัติ]
·ยางที่มีความยืดหยุ่นและไม่ทำให้พื้นเสียหาย
·นอกจากนี้ยังมี เครื่องวัดระดับน้ำ ทนน้ำมัน ขัดถูและความต้านทานการเสื่อมสภาพเช่นเดียวกับ ล้อ ยาง ทั่วไป
·ผงและสารเหลวถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งหมายความว่าไม่มีความผิดปกติของสายดิน
รหัสสินค้า |
---|
STC-50EME |
STC-65EME |
STC-125CBCE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.05 ฿ 163.45 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 46 | - | ไม่มี | ||
฿ 473.31 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 60 | - | ไม่มี | ||
฿ 1,277.65 | ANTISTATIC CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต | 101 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ยาง ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ลักษณะ ล้อ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง