1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SM ซีรี่ส์หมุนได้ ( ล้อ ยูรีเทน OCTRON)

ANTISTATIC CASTERS

ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SM ซีรี่ส์หมุนได้ ( ล้อ ยูรีเทน OCTRON)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,253.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อหมุนพร้อมล้อยูรีเทน OCTRON (ป้องกันไฟฟ้าสถิต)กระจายไฟฟ้าสถิตโดยไม่มีแรงกระแทกผ่าน ค่า ความต้านทาน แบบใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตกับสิ่งของที่ขนส่ง

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์

ภาพ ผลิตภัณฑ์

ภาพ ผลิตภัณฑ์

SM-100 BMO

SM-100 BMO

ขนาด

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

หมายเลข ผลิตภัณฑ์ประเภท ล้อโหลดที่ยอมรับได้แรงเริ่มต้นการหมุน
แรงเริ่มต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความกว้างล้อความสูงในการติดตั้งขนาดแกนเกลียวความยาวเกลียวการติดตั้ง น็อต
ด้านทแยงมุม
ความเยื้องศูนย์รัศมีวงเลี้ยว
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อล้อSPNkgfdaNdaNDmmWmmHmmTLmmmmEmmRmm
SM-100BMOอ็อกตรอน ยูรีเทน
(ตลับลูกปืน/รองลื่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต)
600618.6436.0010025126M12 × P1.75
UNF1/2 × 20 สนาม
15·40
25
1932(R88)

อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม

คุณสมบัติ

การแพร่กระจายของไฟฟ้าสถิตที่เสถียร

  • ความต้านทานการรั่วไหล: 10⁷ ถึง 10⁸ Ω (ระหว่างพื้นผิว ล้อ)
  • กระจายไฟฟ้าสถิตย์โดยไม่เกิดความไม่สม่ำเสมอ (วัดโดย ผู้ผลิต ไม่รับประกันค่า)

คุณสมบัติการย้อมสีต่ำที่ดีเยี่ยม

ไม่ใช้ คาร์บอน แบล็คและไม่ทำให้ พื้น เป็นคราบ

เสียงวิ่งต่ำ

เมื่อเทียบกับวัสดุ ยูรีเทน ทั่วไป วัสดุ นี้ วัสดุ ยืดหยุ่น มากกว่าและลดเสียงรบกวนจากการวิ่ง

การประยุกต์ใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานเคมีที่ต้องกำจัดประกายไฟและในห้องสะอาดที่ควรหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

รหัสสินค้า
SM-100BMO-UNF1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,253.16

ANTISTATIC CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ขนาด ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 126 คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 60
วัสดุ ล้อ OCTRON ยูรีเทน (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว UNF1/2 × 20 เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 25
การใช้งาน อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 87 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
種類 ลูกล้อ ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SM-100BMO-UNF1/2 ในชุด ลูกล้อ ป้องกันไฟฟ้าสถิต SM ซีรี่ส์หมุนได้ ( ล้อ ยูรีเทน OCTRON)