(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ สำหรับโหลดขนาดกลาง สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS สำหรับ ลูกล้อ อุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· S-2 และ S-3 สต็อปเปอร์ ล้อ
·ส่วนที่หมุนได้มีโครงสร้างลูกบอลสองชั้นและรักษาประสิทธิภาพการหมุนที่มั่นคงแม้อยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ในพื้นที่ จำกัด
·เป็นไปตามมาตรฐาน JIS สำหรับ ลูกล้อ อุตสาหกรรม
·ขนาดการติดตั้ง รองรับการใช้งาน ทำให้ ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้งานได้เหมือนกันเพื่อทดแทน
·ประเภท STM มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท SKM และสามารถใช้งานได้อย่างอิสระหรือ ยึดอยู่กับที่
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเครื่องจักรทุกประเภทที่เน้นความน่าเชื่อถือในการรับ โหลดปานกลาง เช่น รถบรรทุก ขนส่งต่างๆและ พาเลท ตาข่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | กำลังเริ่มต้น (daN) | แรงเริ่มหมุน (daN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 517.97 ฿ 307.10 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 82 | - | มีจำหน่าย | S-2 | 8.64 | 33.60 | ||
฿ 781.38 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 63 | 81 | 81 | 75 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 82 | - | มีจำหน่าย | S-2 | 11.52 | 36.00 | ||
฿ 1,377.88 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 52 วัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ฟีนอล | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 97 | 70-70, 71-71, 72-72,73-73 | ไม่มี | S-3 | 7.56 | 27.00 | ||
฿ 915.43 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 102 | 70-70, 71-71, 72-72,73-73 | มีจำหน่าย | S-2 | 10.80 | 50.40 | ||
฿ 1,105.16 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 170 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 70(73) | 70(73) | 95 | 95 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 97 | 70-70, 71-71, 72-72,73-73 | มีจำหน่าย | S-3 | 12.24 | 51.00 | ||
฿ 2,936.36 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 270 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 118 | 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | มีจำหน่าย | S-3 | 8.10 | 40.50 | ||
฿ 1,184.36 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 121 | 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | มีจำหน่าย | S-2 | 10.80 | 72.90 | ||
฿ 1,632.43 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 260 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 105 | 105 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 118 | 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | มีจำหน่าย | S-3 | 15.60 | 62.40 | ||
฿ 3,212.82 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 44 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | S-3 | 9.00 | 45.00 | ||
฿ 2,469.27 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [อื่น ๆ] พลาสติก เสริมแรง ทนความร้อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | S-3 | 9.00 | 45.00 | ||
฿ 1,283.23 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 126 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | S-2 | 12.00 | 81.00 | ||
฿ 1,997.68 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | S-3 | 14.20 | 43.20 | ||
฿ 1,787.68 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 124 | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | S-3 | 18.00 | 72.00 | ||
฿ 5,332.93 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 173 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | มีจำหน่าย | S-3 | 12.00 | 60.00 | ||
฿ 1,928.39 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 163 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | มีจำหน่าย | S-2 | 15.00 | 75.00 | ||
฿ 2,614.26 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 370 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 173 | 105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115 | มีจำหน่าย | S-3 | 22.20 | 77.70 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง