1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ อุตสาหกรรม - STC series, แบบหมุนได้พร้อม สต๊อปเปอร์ (W-11)

INDUSTRIAL CASTERS

ลูกล้อ อุตสาหกรรม - STC series, แบบหมุนได้พร้อม สต๊อปเปอร์ (W-11)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,427.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนและหมุนของ ล้อ พร้อมกัน

[คุณสมบัติ]
·ตัวกั้น W-11 หยุดการหมุนของล้อและหมุนไปพร้อม ๆ กัน
· สต๊อปเปอร์ ใช้งานง่าย
· สต๊อปเปอร์ คู่ที่สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ และหมุนได้พร้อมกัน
·เนื่องจากแป้นเหยียบการทำงานของ สต๊อปเปอร์ กั้นติดอยู่กับ แผ่นติดตั้ง จึงไม่หมุนพร้อมกับฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์รองรับท่อ ของ ลูกล้อ
·เมื่อติดตั้งล้อแล้วไม่จำเป็นต้องมองหาแป้นเหยียบไม่ว่าล้อจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม
·รูสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ อยู่บนแป้นควบคุม
·หากการประมวลผลและการเชื่อมต่อทำได้โดยใช้ ท่อเหล็ก ฯลฯ

รหัสสินค้า
STC-125CBCW-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,427.12

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 190 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) โหลดที่ยอมรับได้(daN) 150 วัสดุ ล้อ ยาง
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 75(90) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 75(90) ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 102
ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 102 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 125 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 38
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 101 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75 -75, 76 -76, 77 -77, 78 -78, 79 -79, 80 -80, 81 -81, 82 -82, 83 -83, 84 -84, 85 -85, 86 -86, 87 - 87, 88 -88, 89 -89, 90 -90 ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย ประเภทส สต๊อปเปอร์ W-11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STC-125CBCW-11 ในชุด ลูกล้อ อุตสาหกรรม - STC series, แบบหมุนได้พร้อม สต๊อปเปอร์ (W-11)