1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มี ลูกล้อ อุตสาหกรรม ซีรีส์ STC สต๊อปเปอร์ ฟรี (S-8)

มี ลูกล้อ อุตสาหกรรม ซีรีส์ STC สต๊อปเปอร์ ฟรี (S-8)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,569.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มี สต๊อปเปอร์ หมุนรวมถึง ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ ที่หยุดการหมุนโดยอัตโนมัติระหว่างการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)

รหัสสินค้า
STC-125CBCS-8
STC-150CBCS-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,569.58

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1016515012538

฿ 1,670.29

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1019016015040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน
วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 75(80) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 75(80)
ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 102 ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 102 การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 100 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-8