(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ หมุนมีตัว สต็อปเปอร์ มี สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูง
[คุณสมบัติ]
· S-1 และ S-2 สต็อปเปอร์ ล้อ
·ส่วนที่หมุนได้มีโครงสร้างลูกบอลคู่และรักษาประสิทธิภาพการหมุนที่มั่นคงแม้อยู่ภายใต้ โหลดไฟฟ้า ในพื้นที่ จำกัด
·สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในธุรกิจ
·ประเภท STC มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท SKC และสามารถ ยึดอยู่กับที่ และใช้งานได้อย่างอิสระ
· สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูงโดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีการ การใช้งาน หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทางธุรกิจไปจนถึงของใช้ในครัวเรือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ | การปรากฏตัวของ สต๊อปเปอร์ | ประเภทส สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.49 ฿ 85.51 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 58 | - | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-1 | ||
฿ 133.02 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-1 | ||
฿ 197.12 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | ไม่มี | - | S-1 | ||
฿ 340.10 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-1 | ||
฿ 215.21 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-1 | ||
฿ 273.03 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-1 | ||
฿ 269.41 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-1 | ||
฿ 461.31 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 79 | - | มีจำหน่าย | - | S-2 | ||
฿ 427.74 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 93 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 79 | - | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 999.16 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | มีจำหน่าย | - | S-2 | ||
฿ 588.35 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | ที่มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,266.58 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ฟีนอล | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 744.52 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | มีจำหน่าย | - | S-2 | ||
฿ 781.16 ฿ 383.71 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 865.29 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 604.63 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 656.13 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 841.99 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 1,150.89 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 887.74 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,267.88 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | - | S-2 | ||
฿ 868.41 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,458.19 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | - | S-2 | ||
฿ 896.13 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 1,370.16 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 56 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | ไม่มี | - | S-2 | ||
฿ 975.48 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,425.03 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | มีจำหน่าย | - | S-2 |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง