(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงล้อหมุน พร้อม สต๊อปเปอร์ แบบ ชนิดเกลียวใน
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ เรียบง่ายซึ่งปรับให้เข้ากับทุก สนาม ได้ดี
·มี วัสดุ ล้อ ให้เลือกมากมาย
·คุณสามารถเลือก ล้อ ที่เหมาะสมกับการ การใช้งาน ของคุณมากที่สุด
·มี ฟังก์ชั่น สต๊อปเปอร์ หยุดที่หยุดการหมุนของ ล้อ
· สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูงโดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ โหลดไฟฟ้า ขนาดกลางที่มี การ ติดตั้งด้วย ชนิดเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
SSC-65EMS-1-M16 |
SSC-75EMS-1-M16 |
SSC-100NBS-2-M20 |
SSC-100VNS-2-M20 |
SSC-125CBCS-2-M20 |
SSC-125CNCS-2-M20 |
SSC-125NBNS-2-M20 |
SSC-150CBCS-2-M20 |
SSC-150CNCS-2-M20 |
SSC-150NBS-2-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน ล้อ | ประเภทส สต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 298.87 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M16] M16XP2.0 | 65 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 74 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 345.48 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 97 | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M16] M16XP2.0 | 75 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 74 | ไม่มี | S-1 | ||
฿ 1,072.56 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 134 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | [M20] M20XP2.5 | 100 | 29 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 98 | มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 723.87 ฿ 405.37 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 134 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M20] M20XP2.5 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 98 | ไม่มี | S-2 | ||
฿ 1,351.71 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 118 | มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,234.72 | INDUSTRIAL CASTERS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M20] M20XP2.5 | 125 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 118 | ไม่มี | S-2 | ||
฿ 1,477.14 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | [M20] M20XP2.5 | 125 | 35 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 118 | มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,576.91 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 194 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 122 | มีจำหน่าย | S-2 | ||
฿ 1,409.86 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 194 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | [M20] M20XP2.5 | 150 | 40 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 122 | ไม่มี | S-2 | ||
฿ 1,652.29 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 194 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | [M20] M20XP2.5 | 150 | 35 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 122 | มีจำหน่าย | S-2 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง