(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อยึดอยู่กับที่มาตรฐานอุตสาหกรรมที่รองรับการใช้งานสูงโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.71 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 335.66 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 583.51 ฿ 325.25 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 63 | 40 | 95 | 71 | 75 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,353.50 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 34 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,062.21 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | ฟีนอล | ทนน้ำมัน | รูกลม | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | ไม่มี | ||
฿ 481.34 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 778.64 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 170 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,526.96 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 270 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,603.69 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 270 | [อื่น ๆ] พลาสติก เสริมแรง ทนความร้อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 40 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 767.10 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,195.29 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 177 | 220.01 ถึง 320.00 | 260 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,334.73 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,795.58 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 44 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,012.82 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [อื่น ๆ] พลาสติก เสริมแรง ทนความร้อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 767.10 ฿ 518.33 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,472.55 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,514.70 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,412.26 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 240 | 140.01 ถึง 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 112 | 63 | 152 | 100 | 180 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 4,664.90 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 400 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,300.00 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,995.36 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | 320.01 ถึง 485.00 | 370 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 2,116.09 | INDUSTRIAL CASTERS | 4 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 330 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 3,745.05 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | - | มีจำหน่าย | ||
฿ 672.89 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 144 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 70(73) | 70(73) | 106 | 95 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 70-70, 71-71, 72-72,73-73 | มีจำหน่าย | |
฿ 1,024.22 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 144 | 140.01 ถึง 220.00 | 170 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 70(73) | 70(73) | 106 | 95 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 70-70, 71-71, 72-72,73-73 | มีจำหน่าย | ||
฿ 971.18 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 115 | 105 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,349.90 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 177 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 79(82) | 79(82) | 115 | 105 | 130 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 79-79, 80-80, 81-81,82-82 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,142.11 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 128 | 120 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,906.63 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 198 | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 128 | 120 | 150 | 42 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,529.87 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 87(93) | 87(93) | 128 | 120 | 150 | 38 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 87-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92,93-93 | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง