(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ สำหรับงานหนักที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นแม้จะมีน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·รองรับ โหลดไฟฟ้า สูงสุด 6,000 นิวตันต่อชิ้น
·ประเภท STH มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท SKH และสามารถใช้แบบหมุนและ ยึดอยู่กับที่ ร่วมกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากบน ลูกล้อ เช่น พาเลท ขนส่งสำหรับงานหนัก
รหัสสินค้า |
---|
SKH-65GNB |
SKH-75GNB |
SKH-100MHC |
SKH-100VAH |
SKH-100VUH |
SKH-130MHC |
SKH-130VAH |
SKH-130VUH |
SKH-150MHC |
SKH-150VAH |
SKH-150VUH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | การรวมกันของ พิทช์ รูยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.65 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 92 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำ | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 78(80) | 78(80) | 119 | 104 | 65 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | 78-78, 79-79,80-80 | ||
฿ 886.06 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 106 | โหลดหนัก พื้น ต่ำ | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำ | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 78(80) | 78(80) | 119 | 104 | 75 | 45 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | 78-78, 79-79,80-80 | ||
฿ 2,198.02 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 144 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 460 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 98 (108) | 49 (55) | 137 | 86 | 100 | 50 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 1,275.82 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 144 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | หลุมเจาะรู | 98 (108) | 49 (55) | 137 | 86 | 100 | 50 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 1,796.87 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 144 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | หลุมเจาะรู | 98 (108) | 49 (55) | 137 | 86 | 100 | 50 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 3,286.46 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 177 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 1,896.30 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 177 | - | 220.01 ถึง 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 2,673.63 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 177 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 3,457.50 ฿ 1,928.94 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 2,298.88 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 198 | - | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - | ||
฿ 3,182.13 | INDUSTRIAL CASTERS | 6 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 198 | - | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ทนน้ำมัน | รูกลม | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | โหลดหนัก | - |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง