(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ มี สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูง
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน ตั้งแต่ของใช้ในบ้านไปจนถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ในธุรกิจ
·ประเภท STC มีความสูงในการติดตั้งเช่นเดียวกับประเภท SKC และสามารถ ยึดอยู่กับที่ และใช้งานได้อย่างอิสระ
· สเปค มาตรฐาน อุตสาหกรรมที่มีความเข้ากันได้สูงโดยไม่คำนึงถึง ผู้ผลิต
· วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ มีการ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
·ประเภท STC มีความสูงในการติดตั้งเท่ากับ SKC และสามารถใช้ร่วมกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีการ การใช้งาน หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทางธุรกิจไปจนถึงของใช้ในครัวเรือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.06 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | - | ถึง 35.00 | 8 | [อื่น ๆ] ยาง TP | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 37 | 19 | 25 | 13 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 54.19 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | - | ถึง 35.00 | 10 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 37 | 19 | 25 | 13 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 62.05 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | - | ถึง 35.00 | 12 | [อื่น ๆ] ยาง TP | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 37 | 19 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 56.37 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 42 | - | ถึง 35.00 | 18 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุม แบบกลม (สองหลุม) | 29 | - | 37 | 19 | 32 | 14 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 73.55 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | - | ถึง 35.00 | 20 | [อื่น ๆ] ยาง TP | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 18 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 72.58 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | - | ถึง 35.00 | 28 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 36 | 15 | 46 | 25 | 38 | 18 | โหลดน้ำหนักเบา | ไม่มี | ||
฿ 118.89 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 46 | 25 | 58 | 44 | 50 | 21 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 111.05 ฿ 57.51 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 46 | 25 | 58 | 44 | 50 | 20 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 128.18 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 65 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 46 | 25 | 58 | 44 | 50 | 20 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 132.07 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 65 | 25 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 127.98 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 65 | 25 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 196.96 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 345.80 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 196.96 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 358.71 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | เสียงรบกวนเล็กน้อย | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 353.66 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 37 วัน | 10 | 93 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 276.69 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93 | - | 35.01 ถึง 80.00 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | รูกลม | 55 | 28 | 70 | 52 | 75 | 25 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 704.38 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 29 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 405.27 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 900.52 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | ฟีนอล | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 658.09 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 546.67 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 566.43 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 462.58 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 130 | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 554.67 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 165 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 653.57 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 165 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 792.41 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 674.19 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 165 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 925.12 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 10 | 165 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 32 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 702.58 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | เสียงรบกวนเล็กน้อย | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 32 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 610.35 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | เสียงรบกวนเล็กน้อย | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | อีลาสโตเมอร์ | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 27 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 691.41 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,131.17 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 786.68 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 190 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 1,018.40 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ไม่มี | ||
฿ 745.16 ฿ 524.59 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 190 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 35 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 1,011.76 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | - | 140.01 ถึง 220.00 | 160 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 32 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย | ||
฿ 873.35 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | เสียงรบกวนเล็กน้อย | 80.01 ถึง 140.00 | 110 | [ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทา | หลุมเจาะรู | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 32 | โหลดปานกลาง | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง