(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อที่มีล้อยางและจุกหมุน
รหัสสินค้า |
---|
SCP-130VS |
SCP-150VS |
SCP-200VS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,295.05 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 165 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 130 | 38 | ||
฿ 2,444.52 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 186 | 140.01 ถึง 220.00 | 200 | 150 | 42 | ||
฿ 2,767.10 | INDUSTRIAL CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 241 | 220.01 ถึง 320.00 | 250 | 200 | 45 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | สไตล์ปลั๊ก | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) | 36 |
การใช้งาน | โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 100 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง |
ตลับลูกปืน ล้อ | มีจำหน่าย | ประเภทส สต๊อปเปอร์ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง