1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ อุตสาหกรรม - ซีรีส์ SCJ, แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์

ลูกล้อ อุตสาหกรรม - ซีรีส์ SCJ, แบบหมุนพร้อม สต๊อปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,218.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อที่มีล้อยางและจุกหมุน

[คุณสมบัติ]
·ฮาร์ดแวร์ชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม(กับ B)เป็น ล้อ มี ตลับลูกปืน/รองลื่น
· ล้อ ขนาด 130 มม. 150 มม. และ 200 มม. และ ล้อ ยาง สีขาวมีจำหน่าย (สินค้าล็อต)
·ซีรีส์ SCP / SCJ ได้รับการรับรองจากสมาคมผู้ผลิตของญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
SCJ-130VS
SCJ-150VS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 3,914.10

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1019618013038

฿ 3,218.71

INDUSTRIAL CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1021720015042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ สไตล์ปลั๊ก ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน
วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 35 การใช้งาน โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 100
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน ล้อ มีจำหน่าย ประเภทส สต๊อปเปอร์ -