1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ทั่วไปซีรีส์ TM พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน

ลูกล้อ ทั่วไปซีรีส์ TM พร้อม สต๊อปเปอร์ หมุน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ทั่วไปที่มีเบรคแบบหมุนได้
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถเลือก ลูกล้อ ที่เหมาะกับ การใช้งาน ของคุณจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
· เป็นการ การออกแบบ ที่เรียบง่ายที่กลมกลืนกันในทุกสาขา
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ร์มีสีเทาที่ดูสบายตา เพื่อไม่ให้เกิดรอยลื่นบน พื้น
· ทนต่อแรงกระแทกสูงเพื่อการวิ่งที่นุ่มนวล
· อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม
[การใช้งาน]
· เครื่อง วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์, เฟอร์นิเจอร์ , รถเข็น , เครื่องมือแพทย์ , อุปกรณ์ขนส่ง , อุปกรณ์ต่างๆ และอุปกรณ์หลายชนิด ฯลฯ

TM ซีรีส์ swivel brake

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

TM-100 TP S-2

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด

หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ประเภท ล้อ โหลดที่ยอมรับได้ แรงเริ่มต้น แรงเริ่มต้นหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ความกว้างล้อ ความสูงในการติดตั้ง ระยะพิทช์ติดตั้ง ขนาดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง ความเยื้องศูนย์ รัศมีวงเลี้ยว
รุ่น / เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ล้อ SP N kgf daN daN Dmm Wmm Hmm A × bmm
(A' × B' มม.)
X × ymm Pmm Emm Rmm
TM-75 MM S-2 ยาง สีเทา 550 56 12.38 24.75 75 20 93 55 × 42
(54 × 44)
70 × 58 8.8 25 (R79)
NTB ยูรีเทน (ตลับลูกปืน/รองลื่น) 600 61 7.20 14.40 27
TP S-1 อีลาสโตเมอร์ 500 51 9.90 28.80 27 (R74)
EM ยาง 600 61 12.60 27.00 25
TM-100 MM S-2 ยาง สีเทา 600 61 13.50 27.00 102 22 123 55 × 42
(54 × 44)
70 × 58 8.8 32 (R89)
RL ยาง 650 66 13.65 29.25 100 25 122
UM ยูรีเทน 700 71 9.45 16.80 25
NTB ยูรีเทน (ตลับลูกปืน/รองลื่น) 700 71 8.40 16.80 27
TP อีลาสโตเมอร์ 600 61 10.80 25.20 27
TB อีลาสโตเมอร์ (ตลับลูกปืน/รองลื่น) 600 61 7.20 25.20 27
TM-125 MM S-2 ยาง สีเทา 900 92 20.25 40.50 126 25 158 74 × 50 91 × 69 8.1 45 (R120)
VM ยาง 1000 102 12.00 45.00 125 31
BM ยาง สีเทา (ตลับลูกปืน/รองลื่น) 1000 102 19.50 45.00 126 25
UM ยูรีเทน 1000 102 12.00 24.00 125 25
TM-150 MM S-2 ยาง สีเทา (ตลับลูกปืน/รองลื่น) 1000 102 18.00 45.00 150 28 183 85 × 56 107 × 80 8.1 45 (R123)
  • อุปกรณ์โลหะมี การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม
  • (พร้อม B) หมายถึง ล้อมีตลับลูกปืน
ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

NRC

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

BM

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

UM

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

TP

ลูกล้อ ทั่วไป ซีรีส์ TM พร้อมระบบเบรกหมุนได้: ภาพที่เกี่ยวข้อง

TB

รหัสสินค้า
TM-75EMS-1
TM-75MMS-2
TM-75TPS-2
TM-100MMS-2
TM-100NTBS-2
TM-100RLS-2
TM-100TPS-2
TM-100UMS-2
TM-125BMS-2
TM-125MMS-2
TM-125VMS-2
TM-150MMS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน ล้อ

฿ 714.59

NANSIN 1 ชิ้น 7 วัน 109535.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม544470607525สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต88ไม่มี

฿ 579.67

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109535.01 ถึง 80.0055[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่หลุมเจาะรู544470607520สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต88ไม่มี

฿ 557.21

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 109535.01 ถึง 80.0050อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู544470607527สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต88ไม่มี

฿ 725.26

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012035.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่หลุมเจาะรู5444706010222สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง89ไม่มี

฿ 812.71

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 11 วัน 1011935.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันหลุมเจาะรู5444706010025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง89มีจำหน่าย

฿ 739.68

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0065[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู5444706010025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง89ไม่มี

฿ 739.68

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0060อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู5444706010027สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง89ไม่มี

฿ 769.89

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1011935.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันหลุมเจาะรู5444706010025สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง89ไม่มี

฿ 1,374.93

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 64 วัน 1015880.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่รูกลม7450916912625สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง120มีจำหน่าย

฿ 1,071.59

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1015880.01 ถึง 140.0090[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่รูกลม7450916912625สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง120ไม่มี

฿ 1,283.27

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1015880.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม7450916912531สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง120ไม่มี

฿ 1,492.89

STANDARD CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 1018380.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่รูกลม85561078015028สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง123มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง 種類 ลูกล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์ S-2