(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อเป็น มีเบรก มีเบรก สำหรับหยุดการหมุนของล้อ
[คุณสมบัติ]
·เบรก S-2 หยุดการหมุนของล้อ
·ชิ้นส่วนโลหะ ชุบไบร์ทโครเมต
· ซีรีส์ TH และ ซีรีส์ KH สามารถใช้ร่วมกันได้เนื่องจากความสูงในการติดตั้งเท่ากัน
· ล้อของ VH ขนาด100 มม. ทำจาก อลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
TH-50HGS-2 |
TH-50NHS-2 |
TH-50VHS-2 |
TH-100NHS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1 (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1 (มิลลิเมตร) | ความยาว แผ่นเพลท L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง แผ่นเพลท W (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.77 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 72 | 35.01 ถึง 80.00 | 75 | [ไนล่อน] ไนล่อน เสริมแรง สีดำ | ทนน้ำมัน | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | ||
฿ 269.52 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 72 | 35.01 ถึง 80.00 | 65 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีดำ | ทนน้ำมัน | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | ||
฿ 279.10 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 72 | 35.01 ถึง 80.00 | 55 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ไม่ | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต | 74 | ||
฿ 945.38 | STANDARD CASTERS | 1 ชิ้น | 73 วัน | 10 | 130 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน สีขาว | ทนน้ำมัน | 74 | 50 | 91 | 69 | 100 | 32 | สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / เฟอร์นิเจอร์ เหล็กกล้า/ ไม้ / อุปกรณ์ OA / ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง | 105 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน ล้อ | ไม่มี |
ประเภทส สต๊อปเปอร์ | S-2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง